Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface Safety at work

안전 및 표준 컴포넌트를 하나의 네트워크에 통합

AS-Interface Safety at work
AS-Interface Safety at work

AS-Interface safety at work는 AS-Interface 안전 관련 네트워크 확장이며 기존 AS-Interface 네트워크와 쉽게 통합됩니다. 모든 표준 및 안전 컴포넌트는 동일한 케이블을 통해 동시에 활성화되므로 기존 시스템에서 비상 정지 또는 도어 모니터와 같은 안전 관련 기능을 통합할 수 있습니다.

안전 관련 신호를 평가하는데 오직 한개의 추가 모니터가 필요하며, 이러한 안전 모니터는 다이내믹 코드 시퀀스를 사용하여 safety at work 컴포넌트와 안정적인 통신을 진행합니다. AS-Interface safety at work 설치는 EN 954-1의 세이프티 카테고리 4 및 IEC / DIN EN 61508의 SIL3 표준을 만족해야 합니다.


"AS-Interface Safety at work" 장점

  • 안전 데이터와 제어 데이터는 동일한 버스 라인으로 전송
  • 모든 표준 AS-Interface 장치와 완벽한 호환성
  • 특수한 통신 컴포넌트 필요 없음
  • 표준 AS-Interface 마스터를 통한 안전 모듈 진단 가능
  • EN 954-1 및 IEC 61508의 카테고리 4 요구 사항 충족
  • 프로세스 컴퓨터(PLC)에 보안 입력 카드가 필요하지 않음
  • PC에서 특별 구축 소포트웨어를 사용하여 쉽게 파라미터 설정

Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.