Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

센서 + 로터리 엔코더

AS-Interface 연결용 인덕티브포토 센서와 로터리 엔코더는 다양하게 디자인되여 제공됩니다. AS-Interface 칩이 내장된 센서는 상당한 장점을 제공하는데, 셀프 모니터링, 향상된 진단 기능(예: 페일 알람) 또는 센서에 파라미터 할당 옵션(예: N.O. / N.C. 작동 모드) 이 포함됩니다. V2.1 표준을 따르는 시스템 구성은 네트워크당 최대 62개의 센서를 연결할 수 있습니다.


인덕티브 AS-Interface 센서

AS-Interface용 인덕티브 센서
AS-Interface용 인덕티브 센서

인덕티브 타입의 AS-Interface 센서는 다양한 디자인으로 제공됩니다.

  • 원통형 M12 및 M30 센서, 매입 혹은 돌출 방식으로 장착 가능
  • VariKont L

이러한 디자인은 툴 프리 방식으로 센서를 설치할 수 있도록 합니다. 네 개의 파워 및 출력 디스플레이용 "코너 큐브" LED는 모든 방향에서 쉽게 발견할 수 있습니다.


AS-Interface용 VariKont L 인덕티브 센서
AS-Interface용 VariKont L 인덕티브 센서
  • VariKont L

이러한 디자인은 툴 프리 방식으로 센서를 설치할 수 있도록 하며, 코너 부에 설치되어 있는 4개의 LED는 파워 및 출력 신호를 디스플레이하고, 모든 방향에서 쉽게 발견할 수 있습니다.


로터리 엔코더

앱솔루트 로터리 엔코더
앱솔루트 로터리 엔코더
앱솔루트 로터리 엔코더는 다수의 위치 제어 어플리케이션에 사용됩니다. 4개의 AS-Interface 칩을 적재한 고속 멀티 슬레이브는, 싱글 네트워크 주기내에서 16비트 위치 값을 전송하여 상위 레벨의 네트워크 혹은 PLC 스캐너 카드가 그 값을 읽을수 있게 합니다.

Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.