당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
VAZ-ENC-1,5M-PVC
제품 설명 |
Connection cable for connecting encoders to a speed monitor |
Electrical specifications |
Nominal voltage | 30 V AC |
Nominal current | 1 A |
Insulation resistance | min. 500 MΩ |
Mechanical specifications |
Connection | Encoder: open conductor ends Speed monitor: Connector 8-pin |
Material | |
| Contact surface | copper alloy |
| Housing | UL 94 V-0 |
| Cable | PVC |
Cable | |
| Sheath diameter | 5.89 mm |
| Cores | 6 x 0,2 mm2 Copper tin-plated |
| Shield | Foil |
| Length | 1.5 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VAZ-ENC-1,5M-PVC
관련문서:
VAZ-ENC-1,5M-PVC
Accessory of |
|
|
|
KE4 control cabinet module 2 inputs for incremental rotary encodersfa |
|