Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
PDF 파일로 된 데이타 시트 다운로드:
제품 설명 |
---|
Switch mount for mechanical safety switches (LIM1 and IM1) |
Mechanical specifications | ||
---|---|---|
Material | GFK | |
Dimensions | width 76 mm height 345 mm Depth 35 mm |
|
Height | 345 mm | |
Width | 40 mm | |
Depth | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 161 KB |
CAD | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 453 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|