Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

H-시스템 인터페이스 모듈

H-시스템 인터페이스 모듈은 플러그 & 락 설치 방식을 써서 선이나 도구 없이도 터미네이션 보드에 쉽게 장착됩니다. 이 모듈은 본질적으로 안전한 필드 신호들 사이를 확실하게 전기 절연 처리해주고 비방폭 지역(non-EX-side)을 지켜줍니다.

H-시스템 인터페이스 모듈의 특징은 높은 채널 밀도, 필요 공간 감소, 단일 루프 무결성 & 단순한 커미셔닝입니다. 두 가지 모듈군이 있습니다.


HiC-인터페이스 모듈

폭이 불과 12.5mm인 싱글 채널 HiC-인터페이스 모듈은 단일 루프 무결성, SIL 2/3 등급 그리고 캐비닛 필요 공간을 최대 33% 줄였다는 특징을 가지고 있습니다. 전력 손실률이 낮아 캐비닛 온도를 더 낮게 유지하고 모듈 수명은 늘려줍니다. 캐비닛에 더 많은 채널을 넣을 수 있지만 열로 변환되는 전력량은 더 적습니다.


HiD-인터페이스 모듈

18mm(폭) HID-모듈은 충전 밀도가 높고 전력 손실률이 낮으며 SIL 2/3 등급입니다. 16-포지션 터미네이션 보드에 최대 64채널을 설치할 수 있습니다.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.