E-시스템에 든 유로카드는 채널 밀도가 높으며 성능 대비 가격이 좋습니다. 불과 4TE(20,32mm) 너비에서 채널을 최대 8개 쓸 수 있습니다. 유로카드를 써서 전기 절연을 포함한 공간 절약의 이익을 얻을 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs는 핀 할당을 달리하는 세가지 유로카드 시리즈를 공급합니다.
P-카드는 잘 알려진 Pepperl+Fuchs 유로카드입니다.
AH-카드는 Appartebau Hundsbach 카드와 핀이 호환됩니다
DT-카드는 Digitable의 유로카드와 핀이 호환됩니다.
The eurocards system (E-System)—irrespective of isolated amplifier, RTD, transmitter supply or anything else. This is what you can expect:
The devices are approved according to the newest ATEX guidelines and part of these standard units also guarantee functional safety according to IEC 61508 without additional costs.
Depending on the hardware structures and the inspection interval, applications can be accessed with SIL1, SIL2 and SIL3.