PROFIBUS PA는 인기 있는 PROFIBUS 프로토콜 계열의 일부입니다. 데이터 형식은 PROFIBUS DP와 동일하므로 두 네트워크에서 디바이스를 원활하고 투명하게 통합할 수 있습니다.
FOUNDATION Fieldbus H1 (FF H1)은 DCS나 PLC 및 필드 설비 등 호스트 시스템 사이에 전원을 공급하고 디지털 방식으로 통신을 중개합니다 - 동일 케이블에 연결된 31개의 디바이스 사이에 상태 정보와 제어 명령이 전송됩니다. PROFIBUS는 순수한 공정 제어 이상의 기능을 갖추고 있습니다. 원격 설정, 자산 관리, 앞을 내다보는 정비 모두 PROFIBUS 기술로 가능합니다.
FieldConnex®는 PROFIBUS PA 데이터 통합 및 DP-Master 통합용으로 적합한 시스템입니다. 단순한 설계 구조를 지닌, 신뢰성 있는 컴포넌트는 사용 편의성과 내구성을 제공합니다. 선택된 방폭 컨셉으 인해 이 기술을 설치, 커미셔닝 그리고 믿음직스러운 운용에 쓸 수 있습니다.
PROFIBUS International 은 규제 기관입니다. 이 기관은 지침과 정의를 공표하고 디바이스의 상호운용성을 보장합니다. 공장 운용자, 공급업체, 도급업체 그리고 DCS 벤더 등 모든 구성원을 대표합니다.