PROFIBUS DP와 PROFIBUS PA의 유사성에서 영감을 얻은 Pepperl+Fuchs 개발자들은 투명한 세그먼트 커플러을 개발하였습니다.
세그먼트 커플러는 별도 설정이 없으며 투명합니다: 세그먼트 커플러는 PA 네트워크에 연결된 모든 디바이스를 마치 DP 필드 디바이스처럼 "표시"합니다. PA 쪽 통신 속도는 DP 쪽 통신 속도와 무관합니다. 모든 PA 디바이스는 DP 설비로서 Master Class I과 Class II상에서 설정됩니다. PA 디바이스는 DP 마스터를 모방하는 세그먼트 커플러의 PA 마스터를 "들여다보기"만 합니다.
데이터 텔레그램과 공급 전원은 동일 케이블을 타고 필드 디바이스로 전송됩니다. 세그먼트 커플러의 전원 공급 컴포넌트는 케이블에 전력을 공급합니다. 이들 컴포넌트는 Zone 2 설치 인증을 거쳤습니다. 최대 500mA에 이르는 상이한 전압 및 공급 전류 레벨 환경인 경우 귀하는 방폭 컨셉을 적용해야 합니다.
Pepperl+Fuchs 세그먼트 커플러에는 항상 패시브 저항 생성 기능이 들어 있습니다. 이 저항은 전원 공급장치의 내부 저항 때문에 필드버스 시그널이 이 합선되는 일을 방지합니다. 패시브 디자인은 저항과 인덕턴스를 이용하여 어플리케이션에 신뢰성과 가용성을 제공합니다.
세그먼트 커플러 파워 허브 버전은 마더보드에 기반을 두고 있으며 옵션으로 파워 모듈과 게이트웨이 컴포넌트 이중화( redundancy)가 가능합니다. 최대 4개의 독립 세그먼트를 DP-Master 1대에 연결합니다. 기본 모듈은 단일 PA 세그먼트를 DP와 결합시키며 세그먼트에 전력을 공급합니다. 모든 컴포넌트는 작은 하우징 하나에 들어 있습니다.