FieldConnex 공정 인터페이스는 배선을 최소화한 상태로 여러 종류의 기존 입출력을 필드버스에 연결합니다. 본질 안전 포함: 센서와 액추에이터는 Zone 0/Div. 1에 , 프로세스 인터페이스는 Zone 1/Div.1에 설치할 수 있습니다. I/O는 필드버스에서 전력을 공급받아 배선 길이가 줄어듭니다. 공정 인터페이스는 여러 제조업체의 여러 필드 장비 중에서 표준 기능 블록 & 선택제품을 통해 유연성을 제공합니다.
개별 입력은 별도로 파라미터화 됩니다. TM-I는 냉각 정션 보상 그리고 센서 및 와이어 상태 모니터링 기능도 지원합니다.
The FieldConnex® Multi-Input Output (MIO) provides connection for various disrcete signals to the DCS via fieldbus and one single address. The MIO monitors the status of up to twelve NAMUR sensors or controls up to four valves—including final position feedback and automated partial stroke test. Due to its integrated breakaway and runtime monitoring for valves, an alarm signal is emitted when limit values are exceeded. Alternatively, MIO enables overflow and idle level of containers and conduits monitored by vibration limit switches. All inputs and outputs of Multi-Input Output are intrinsically safe. The MIO serves the exact same functions as FieldConnex valve couplers and binary interfaces and as a drop-in replacement with no reconfiguration required at the PLC or DCS. New and unique is the frequency or pulse input for monitoring of rotating equipment.