Pepperl+Fuchs는 120/240 V AC 전원 공급 장치를 제공하여 4 A 또는 500 mA에서 24 V DC를 공급합니다. 이들 유니트는 파워 레일에 연결되며 전력 공급 모듈을 쓸 필요성을 없애줍니다. 이 유니트는 설비에 유연성을 더하며 K-시스템용 전력 분배 옵션을 강화시킵니다.
Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.