Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
PDF 파일로 된 데이타 시트 다운로드:
제품 설명 |
---|
Insert for 35 mm DIN mounting rail |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection | 3 conductors | |
Supply | 2 Conductors | |
Fault output | 1 Conductors | |
Material | Polycarbonate | |
Mass | approx. 440 g | |
Dimensions | 25.5 x 13 x 2000 mm (1 x 0.5 x 78.7 inch) (W x H x L) | |
Height | 13 mm | |
Width | 25.5 mm | |
Length | 2000 mm | |
Mounting | in 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 Height: 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuals | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
Declaration of Conformity | 인증서 번호 | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4096A | ALL | 99 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
||||||
|