System, który umożliwia skanowanie wszystkiego i wszystkich. System, który zapewnia natychmiastową dostępność i przetworzenie zgromadzonych danych w chmurze. System, dzięki któremu można nawet dotrzymać terminów. Dowiedz się więcej o inteligentnym wieloczujnikowym systemie przedstawionym w naszej historii „Termin” (The Deadline)!
Czy wolisz zobaczyć to rozwiązanie na żywo? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia nas na targach w Hanowerze — Hannover Messe 2018. W dniach od 23 do 27 kwietnia będziemy prezentować ten system oraz inne rozwiązania w hali 9 na stoisku D76. Nasi eksperci z przyjemnością się z Tobą spotkają.
Przedsmak tegorocznych targów w Hanowerze zapewni Ci rozgrywająca się w nocnej scenerii Berlina historia o mężczyźnie, któremu zagraża niebezpieczeństwo, jeśli nie uda mu się dotrzymać pewnego terminu. Co planuje mężczyzna? Czy uda mu się rozwiązać problem? Pozostańmy w kontakcie!
Czujniki średniej wielkości R20x, stanowiące rozszerzenie serii R10x, są idealne do wykrywania na dalszą odległość. Dowiedz się więcej na temat funkcji nowych czujników fotoelektrycznych…
Obydwa nowe systemy pozycjonowania — safePXV i safePGV to pierwsze na świecie rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodnie z poziomem SIL 3/PL e z wykorzystaniem zaledwie jednego czujnika. Maksymalne bezpieczeństwo i różnorodność zastosowań, w których jest ono wymagane…
Nasze nowe głowice odczytu-zapisu HF-RFID są wyposażone w interfejs IO-Link i stanowią ekonomiczne, niezawodne i uniwersalne rozwiązanie do zadań związanych z identyfikacją. Skorzystaj z maksymalnej elastyczności i łatwiejszej obsługi w całej gamie zastosowań Przemysłu 4.0 …
Sytuacje awaryjne podczas procesów przemysłowych wymagają szybkiej reakcji. Nowo opracowane przekaźniki bezpieczeństwa są wyposażone w podwójne zestyki nadmiarowe, które zapewniają niezawodną aktywację i dezaktywację w systemach zgodnie z normą IEC61508 aż do poziomu SIL 3. Poznaj najnowszy produkt w naszej wypróbowanej serii systemu K …
Wytrzymała konstrukcja, system operacyjny Android N oraz cały szereg innowacyjnych funkcji — nowy tablet z serii Tab-Ex® 02 spełnia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji. Poznaj to kompaktowe urządzenie, które nadaje się idealnie do ochrony pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Twoim zakładzie …
Produkty z serii VisuNet GXP charakteryzują się kompaktową konstrukcją oraz zaawansowanym oprogramowaniem. Dzięki zastosowaniu oprogramowania sprzętowego RM Shell 5 zdalne monitory VisuNet GXP stają się inteligentnymi systemami HMI. Dowiedz się, jak zapewnić łatwe sterowanie procesami oraz ich monitorowanie ...
Zapisz się, aby uzyskać bezpłatne bilety i odwiedź Pepperl+Fuchs na targach Hannover Messe. Z przyjemnością spotkamy się z Tobą na stoisku D76 w hali 9 i przedstawimy nasze najnowsze produkty i rozwiązania.