Veel van de groene stroom die wereldwijd wordt opgewekt, is afkomstig van windturbines ter land of in kustgebieden. Het basisprincipe is eenvoudig: De wind zet de rotorbladen of wieken van de windturbine in beweging. Een generator zet de kinetische energie van de wind om in elektrische energie—en dat alles zonder CO2-uitstoot.
De juiste sensortechnologie is van fundamenteel belang voor een veilige en efficiënte werking van de windturbines. Of het nu voor de bewaking van trillingen en draaisnelheden of voor positiefeedback is, Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid productassortiment van roterende encoders, trillingssensoren, acceleratie- en benaderingssensoren die uitermate geschikt zijn voor de uitdagende omgevingsomstandigheden bij de opwekking van windenergie.
Incrementele, roterende encoders worden in windturbines gebruikt om de snelheid van de generator of rotor te meten. Voor windturbines aan de kust of ter zee, biedt Pepperl+Fuchs corrosiebestendige offshoremodellen die ook onder extreme condities betrouwbare meetresultaten blijven garanderen.
Als onderdeel van de azimutregeling, houden de absolute, roterende encoders van de ENA58-serie toezicht op de positie van de gondel, zodat deze zo goed mogelijk met de wind kan worden uitgelijnd. Wat de hellingsgraad betreft, meet de ENA58 eveneens de hoek van de wieken, zodat de wieken in een perfecte stand kunnen worden gebracht ten opzichte van de wind.
Of het nu tandwielkasten, generatoren of tandwielen betreft, windturbines bevatten talloze roterende componenten. Een verkeerde uitlijning of wrijving kan na verloop van tijd leiden tot slijtagegerelateerde schade, die tot uiting komt in een veranderd trillingsgedrag. Trillingssensoren van Pepperl+Fuchs detecteren dergelijke langetermijnsveranderingen qua vibratiesnelheid of -versnelling Dit laat een gepland en doelgericht onderhoud toe.
De F99-acceleratiesensor van Pepperl+Fuchs is geschikt voor het monitoren van trillingen in de mast: Het legt de trillingen in de mast vast zodat deze belastingen op de mast op betrouwbare wijze wordt vastgelegd.
Inductieve sensoren worden, bijvoorbeeld, ingezet op windturbines om de eindpositie van de wieken te detecteren tijdens de regeling van de hellingsgraad. Voor de uitdagende omgevingsomstandigheden bij windturbines biedt Pepperl+Fuchs bijzonder robuuste en duurzame sensoruitvoeringen met een scanoppervlak uit roestvrij staal en een uitgebreid temperatuurbereik. Dit garandeert de veilige en efficiënte werking van de windturbines.