De oppervlaktetemperatuur van de zon bedraagt ongeveer 5.800 °C, maar slechts een klein percentage hiervan bereikt de aarde. Toch is dit genoeg om deze thermische energie om te zetten in elektrische energie. Spiegels in thermische zonne-energiecentrales concentreren het licht en de warmte van de zon en reflecteren deze op een receptor. De hoge temperaturen die hierdoor worden gegenereerd, drijven turbines met generatoren aan. Op deze manier wordt een klimaatneutrale elektriciteit opgewekt uit zonnewarmte.
Of het nu voor gebruik in parabolische troggen, Fresnel-systemen of zonnetorens is: Er is een krachtige sensortechnologie vereist om de spiegels continu uit te lijnen met de veranderende stand van de zon en een efficiënt gebruik van de zonnewarmte te garanderen. Daarom worden hiervoor roterende encoders en inclinatiesensoren van Pepperl+Fuchs ingezet. Inductieve sensoren voor eindpositiefeedback vindt men ook vaak terug in thermische zonne-energiecentrales.
Omdat deze energiecentrales gebruik maken van zonnewarmte zijn ze bijzonder geschikt voor woestijnen en woestijnachtige landschappen met sterke zonnestraling. Deze omgevingen worden gekenmerkt door extreme temperatuurschommelingen tussen dag en nacht, alsook door zandstormen of hoeveelheden van andere stofpartikels in de lucht. Net voor deze uitdagende omgevingsomstandigheden biedt Pepperl+Fuchs sensoren met een hoge temperatuursbestendigheid, behuizingsdichtheid en slijtvastheid.
Fresnel-systemen bestaan uit een groot aantal reuzespiegels, ook wel heliostaten genoemd, die het licht van de zon op een receptor reflecteren. Een warmteoverdrachtsmedium in de receptor wordt verwarmd door de zonnestraling en drijft een stoom- of gasturbine aan om elektriciteit op te wekken. Om energieverliezen ten gevolge van een onnauwkeurige uitlijning te voorkomen, detecteren inclinatiesensoren de horizontale oriëntering van de heliostaten.. Met zijn robuuste behuizing en uitgebreid temperatuurbereik is de F99-inclinatiesensor van Pepperl+Fuchs ideaal voor deze toepassing. De sensor is niet enkel bestand tegen de extreme temperaturen, maar maakt ook indruk met zijn ultranauwkeurige meetresultaten zodat de spiegels op optimale wijze kunnen worden uitgelijnd met de zon.
In zonnetorens reflecteren een groot aantal, beweegbare spiegels het zonlicht op een receptor. Zowel horizontale als verticale tracking is nodig zodat de spiegels de stand van de zon nauwkeurig kunnen volgen. Voor de horizontale tracking wordt de magnetische, incrementele, roterende encoder MNI40 gebruikt: hij heeft geen onderdelen die aan mechanische slijtage onderhevig zijn en is bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de F99-inclinatiesensor, die verantwoordelijk is voor de verticale uitlijning van de heliostaten. Niet enkel is de immuniteit tegen omgevingsinvloeden, maar ook de hoge nauwkeurigheid van Pepperl+Fuchs’ sensortechnologie van essentieel belang in deze toepassing, de spiegels moeten met uiterste precisie worden gekalibreerd zodat de temperaturen in de zonnetoren niet te hoog oplopen.