Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De voordelen die PRT sensoren u bieden

PRT biedt maximale nauwkeurigheid bij meetbereiken van een paar centimeter tot enkele honderden meters

Succes in recordtijd! De superioriteit van deze technologie ligt in de krachtdensiteit van de lichtpulsen, die 1000 keer groter is dan bij sensoren met een constante lichtbron. De voordelen die deze technologie biedt, omvatten grote meetbereiken, omvangrijke detectiedraagwijdtes en absolute nauwkeurigheid. Negatieve storingsfactoren zoals licht van buitenaf of verschillende reflecterende kenmerken hebben geen invloed op de werking van PRT sensoren. PRT—dé technologie voor hoogkwalitatieve resultaten!


NAUWKEURIGHEID

  • Directe meetmethode levert nauwkeurige, betrouwbare en duidelijke meetresultaten
  • Hoe groter de meetafstand, hoe groter de nauwkeurigheid
  • Geen fluctuaties in het meetresultaat bij langdurig gebruik
  • Duidelijk meetresultaat, zelfs wanneer er zich verschillende objecten in het detectiebereik bevinden


IMMUNITEIT

  • Hoge mate van immuniteit voor licht van buitenaf
  • Geen wederzijdse storing of interferentie
  • Minimale gevoeligheid voor veranderingen in de meetweg veroorzaakt door omgevingsomstandigheden
  • Betrouwbare onderdrukking van storingsfactoren zoals stof of nevel
  • Betrouwbare achtergrondsonderdrukking


ONGEVOELIGHEID

  • Weinig invloed op de eigenschappen van het object, vrijwel geen zwart/wit-verschil
  • Betrouwbare werking, zelfs in toepassingen van diepvriesopslag bij temperaturen t.e.m. -30 °C
  • In staat om meervoudige objecten te detecteren, kan in veiligheidskritische toepassingen worden ingezet

De afstandssensoren met geavanceerde technologieën bieden de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ...