Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Sensoren met PRT en typische toepassingen

R2000 2D-laserscanners (2D LiDAR-sensor)

De 2D-laserscanners (2D LiDAR-sensoren) uit de R2000-serie bieden volledig zicht rondom in snel bewegende toepassingen. De schakel en metingsversies bieden zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden in bedrijfssectoren zoals logistiek, transport en materiaalverwerking. Deze scanners kunnen ook gebruikt worden voor innovatieve toepassingen, zoals bewakingsfuncties in de automatisering van gebouwen en transportsystemen.

  • Hoge meetfrequentie
  • Nauwkeurige lichtbundel
  • Zichtbare metingsstraal
  • Geïntegreerd 360° display
  • Meetbereik van 0,2 m tot 50 m, meetresultaat tot op 12 mm nauwkeurig
Naar de R2000 2D-laserscanner

R2300 enkellaagse en meerlaagse scanners (2D en 3D LiDAR-sensoren)

Dankzij hun hoge hoekresolutie detecteren de LiDAR-sensoren van de R2300-serie zelfs de kleinste voorwerpstructuren en randen met absolute betrouwbaarheid. Waar de meerlaagse scanner ideaal is voor 3D-metingen, is de enkellaagse scanner ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden.

  • Meerlaagse scanner met vier scanniveaus
  • Enkellaagse scanner met een scanbereik van 100 Hz
  • Hoge hoekresolutie van 0,1°
  • Verwisselbare, zichtbare pilotlaser
Naar de R2300 enkellaagse en meerlaagse-scanners

R2100 Multiray LED-scanner (2D LiDAR-sensor)

De R2100 Multiray LED-scanner (2D LiDAR-sensor) kan tweedimensionale oppervlakten meten dankzij de talrijke naast elkaar gerangschikte LED-zenders. Elf lichtspots garanderen een betrouwbare detectie van elk oppervlak, ongeacht vorm of structuur. Hierdoor is de R2100 de beste oplossing voor uitdagende binnen- en buitentoepassingen in mobiele apparatuur, intralogistiek of machine- en installatiebouw.

  • Tweedimensionale meting zonder bewegende onderdelen
  • Meervoudige brede lichtbundels garanderen een betrouwbare objectdetectie, ongeacht de oppervlaktestructuur
  • Meting met oogveilige LED-technologie
  • Scanhoek van 88°
  • Meetbereik van 0,2 m tot 8 m
Naar de R2100 multiray LED-scanner

R1000-afstandssensor

De R1000 levert maximale nauwkeurigheid voor positioneringstaken, met een nauwkeurigheid van < 1 mm over een meetbereik tot 150 m. Door zijn compacte behuizing kan de afstandssensor worden geïntegreerd in bijzonder kleine machines of heftoepassingen.

  • Nauwkeurigheid van < 1 mm
  • Bereik tot 150 m
  • Compacte sensor in een robuust metalen frame
  • Optioneel afstelsysteem voor nauwkeurige afstelling
  • Laserklasse 1 voor oogveilig gebruik
Naar de R1000 afstandssensor

R200 afstandssensor

Lange afstanden in kleine ruimtes: De R200 optische afstandssensor integreert Pulse Ranging Technology in een compacte standaardbehuizing—voor metingen op afstanden tot 60 m. Dit maakt de sensor geschikt voor gebruik in hoogbouwmagazijnen, op transportsystemen en op monorailtransportbanden bij de productie van auto's.

  • Uiterst nauwkeurige afstandsmetingen tot 10 m
  • Detectiebereik tot 60 m met reflector
  • Compact ontwerp van15 x 41,7 x 50,6 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid van +/- 3 mm
  • IO-Link interface met Smart Sensor Profile
Naar de R200-afstandssensor

VDM28 afstandssensor

De allrounder voor meting en bewaking: De sensoren van de VDM28-serie zijn in een ongeëvenaarde waaier van toepassingen inzetbaar en kunnen universeel gebruikt worden voor meet- en bewakingstaken in de automatiseringstechnologie.

  • Uitstekende bestendigheid tegen omgevingsinvloeden
  • Immuun voor omgevingslicht en onderlinge interferentie
  • Standaard sensorbehuizing maakt aansluiting en montage eenvoudiger
  • Meetbereik van 0,2 m tot 50 m, meetresultaat tot op 5 mm nauwkeurig
Naar de VDM28 afstandssensor

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...

Meten in 3D of op hoge snelheid: De R2300-serie biedt de geschikte LiDAR-sensor voor elke uitdaging. Meer informatie over de voordelen, de technologie en de toepassingsmogelijkheden...

De afstandssensoren met geavanceerde technologieën bieden de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ...