Met meer dan 1 600 standhouders is SPS IPC Drives in Neurenberg Europas voornaamste vakbeurs voor elektronische automatisering. De beurs is een uitgelezen ontmoetingsplaats voor specialisten van overal ter wereld. Ontmoet Pepperl+Fuchs' deskundigen van 24 tot 26 november op stand 330, hal 7A en ontdek de nieuwste producten, innovaties en industrietrends.
Benieuwd? In dit artikel kunt u alvast een blik werpen op onze producthighlights. Ontdek de nieuwe generatie foto-elektrische sensoren, onze meest recente HMI-oplossing voor gevaarlijke zones en tal van andere automatiseringshoogtepunten.
We kijken al uit naar uw bezoek!
Voor de eerste keer ontvangen gebruikers een consistente oplossingsreeks van foto-elektrische functionele principes en innovatieve technologieën in elke identieke behuizing. Ontdek de nieuwe R100-, R101- en R103-series optische sensoren…
Dankzij zijn volledig roestvrijstalen en robuuste behuizing is de compacte UMB800 ultrasone sensor bestand tegen corrosieve chemicaliën en reinigingsmiddelen zoals diegene die in hygiënische toepassingen worden gebruikt...
De F190 en F192 RFID UHF-lees-/schrijfkoppen bieden opmerkelijke voordelen voor bedrijven die wereldwijd actief zijn. De series zijn beschikbaar in frequentiebereiken voor Europa, Azië en Amerika. Overschrijd grenzen met Pepperl+Fuchs' RFID-technologie…
De nieuwe AS-i G20-module minimaliseert de bedrading voor motorstarters en laat een voorafmontage van flexibele transportbandsegmenten toe. Voer uw installatiesnelheid en gebruiksefficiëntie op en voldoe aan de eisen van uitdagende toepassingen...
De signaalomvormers van het SC-systeem vereisen weinig ruimte in de schakelkast, bieden een uitstekende drievoudige isolatie en laten zich snel en eenvoudig installeren. Ontdek de meest recente toevoeging tot dit gamma – een éénkanalige schakelversterker die geschikt is voor alle standaard binaire sensoren…
Dankzij de robuuste behuizingen van onze GUB-serie kunt u ook in explosiegevaarlijke omgevingen veilig gebruik maken van elektrische instrumenten die niet Ex-gecertificeerd zijn. De deskundigen van Pepperl+Fuchs op SPS IPC Drives helpen u graag om de ideale oplossing voor uw specifieke vereisten te vinden...
De VisuNet GXP Remote Monitor is voorzien van de allerlaatste generatie firmware, RM Shell 4.0, en kan moeiteloos in uw bestaand procesbesturingssysteem worden geïntegreerd. Leer meer over deze HMI-oplossing voor Zone 1/21…
Verhoogde veiligheid van Ex-e gaat hand in hand met drukvastheid van Ex-d. Pepperl+Fuchs biedt op maat gemaakte procesautomatiseringsoplossingen, waaronder ook Ex-de combinaties. Combineer de voordelen van een Ex-e bescherming met verhoogde veiligheid met die van een drukvaste Ex-d beveiliging...
Vind meer informatie over onze innovatieve productgamma's en vele andere interessante onderwerpen in onze meest recente nieuwsbrief van november 2015
NEWS FOR FACTORY AUTOMATION
NEWS FOR PROCESS AUTOMATION
Ons team van experts kijkt er naar uit u op stand 330 in hal 7A te verwelkomen
SPS IPC Drives 2015
24-26 november 2015
Neurenberg, Duitsland
Hal 7A, stand 330