Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Soorten ultrasone sensoren

Blokvormige sensoren—veelzijdig qua design en toepassing

De L2-serie ultrasone sensoren beschikt over een groot meetbereik en een draaibare sensorkop.
De L2-serie ultrasone sensoren beschikt over een groot meetbereik en een draaibare sensorkop.

Onze uitgebreide variëteit aan blokvormige sensoren biedt de ideale oplossing voor vrijwel elke meettaak. Speciale ontwerpen en features zoals minimale blinde zones, grote meetbereiken en uiterst robuuste behuizingen bieden gebruikers maximale flexibiliteit in toepassingsoplossingen. De F77-serie ultrasone sensoren biedt een overvloed aan features en instellingsopties zoals IO-Link, geluidsbundelschakelaar, synchronisatie, minimale blinde zones en een uitgestrekt meetbereik tot 79 cm. De F12-serie ultrasone, retroreflecterende sensoren is ideaal voor metingen in zeer kleine ruimtes zoals op bottellijnen of triltransportbanden, waar de sensoren aan de hand van individuele sensorsynchronisatie het hoogst mogelijke niveau van detectiebetrouwbaarheid garanderen. De L2-serie ultrasone sensoren beschikt over een uitgebreid meetbereik en een draaibare sensorkop, waardoor deze sensoren zich uitstekend lenen voor speciale installatieopties. Dankzij hun IP67-beschermklasse zijn ze ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen. Afhankelijk van het bedoelde gebruik, zijn er bijkomende blokvormige ontwerpen beschikbaar.


Cilindrische sensoren—maximale flexibiliteit voor diverse toepassingen

Chemisch bestendige ultrasone sensoren

Hygiënische sensoren—voor gebruik in productcontact-zones


Dubbelvelsensoren—veilige processen en hoge installatiebeschikbaarheid


Wanneer verschillende lagen materiaal zoals papier, karton, platen, folie of etiketten tegelijkertijd in een machine worden gevoed, kan dit leiden tot productiestilstanden, procesonderbrekingen en verspilling. Dubbelvelsensoren voorkomen een verkeerde materiaalinvoer en garanderen veilige processen en maximale installatiebeschikbaarheid. Deze technologie wordt gebruikt voor de identificatie van dubbele vellen, etiketten en splice-aanhechtingen.