Ultrasone sensoren detecteren voorwerpen binnen de geluidsbundel. In de verpakkingsindustrie kunnen verschillende geluidsbundelbreedtes worden ingesteld om roldiameters en splice-aanhechtingen te detecteren.
Mobiele hydraulische liften worden gemonitord door meerdere, dicht bij elkaar gemonteerde ultrasone sensoren. Om wederzijdse interferentie te voorkomen, worden afhankelijk van de toepassing twee verschillende soorten van synchronisatie gebruikt.
Voor speciaal gereguleerde industrieën zoals de farmaceutica en voedingsindustrie biedt Pepperl+Fuchs gecertificeerde oplossingen.
Ultrasone sensoren blijven zelfs in uitdagende omgevingsomstandigheden uiterst betrouwbaar. Dit is vooral van nut wanneer sensoren worden ingezet in outdoortoepassingen, zoals kiezelgroeves, silo’s, slagboomsystemen of mobiele voertuigen.
Voor outdoortoepassingen bieden we zeer robuuste sensoroplossingen. Deze worden gebruikt op de spuitboom van landbouwmachines, waar ze belangrijke informatie over de sproeihoogte doorgeven.
De ongevoeligheid van ultrasone sensoren voor ontelbare materialen, oppervlaktetexturen en kleuren maakt hen ideaal voor toepassingen in de verpakkingsindustrie, waar materialen zoals transparante folie, gekleurd papier en glanzende etiketten worden gebruikt. Ultrasone sensoren zorgen voor een betrouwbare detectie van doorhangend materiaal en garanderen een ononderbroken materiaaltoevoer.
Wanneer verschillende lagen materiaal zoals papier, karton, platen, folie of etiketten tegelijkertijd in een machine worden gevoed, kan dit leiden tot productiestilstanden, procesonderbrekingen en afval. Dubbelvelsensoren voorkomen een verkeerde materiaalinvoer en garanderen veilige processen en maximale installatiebeschikbaarheid.