Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Highlights en voordelen


Ultrasone sensoren bieden voordelen zoals minimale blinde zones, grote meetbereiken tot 10 m en regelbare geluidsbundels in verschillende behuizingsvormen en -groottes.

Dankzij hun grote variëteit aan features en behuizingsontwerpen vormen ultrasone sensoren een veelzijdige oplossing voor talrijke industriële toepassingen. Er zijn modellen beschikbaar die voorwerpen kunnen detecteren tot op een afstand van 10 m en die kunnen bepalen hoe ver ze van de sensor verwijderd zijn—met een minimale blinde zone. De regelbare geluidsbundelbreedte en synchronisatie zorgen voor probleemloze prestaties. Als uiterst robuuste sensoren leveren ze zelfs onder zware omgevingsinvloeden betrouwbare meetresultaten, wat hen ideaal maakt voor outdoortoepassingen, toepassingen in vochtige ruimtes en hygiënische toepassingen. Om een hoge nauwkeurigheid te garanderen, beschikken ultrasone sensoren ook over ingebouwde temperatuurcompensatie. De teach-in-functie en IO-Link-interface maken een snelle en eenvoudige indienstname mogelijk. Dankzij IO-Link kan je continu waardevolle diagnostische informatie verzamelen en controleren.