Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Systeemcomponenten

Bebco EPS® Purge+Pressurization from Pepperl+Fuchs enables you to easily use standard electrical equipment inside an enclosure in hazardous areas. A system consists of a control unit, vent, valve or manifold, and an enclosure. Learn more about these components and their functions:


Besturingsunit


Als voornaamste component van het purge- en overdruksysteem, levert de besturingsunitessentiële functies voor het spoelen en onder druk houden van de behuizing. Voor de automatische systemen van de Bebco EPS-serie omvatten deze functies het automatisch toezicht en de sturing van de spoeling, temperatuur, lekverliezen, alarmen en voeding. Als je op zoek bent naar een voordelige oplossing, bieden de manuele systemen uit ons Bebco EPS-assortiment een beproefde purge- en overdrukbescherming aan de hand van een naaldventiel, regulator en manometer.


Ontluchtingsventiel


Het ontluchtingsventiel van ons Bebco EPS purge- en overdruksysteem wordt door zwaartekracht aangestuurd en werkt op basis van de mechanische beweging van veren die reageren op de behuizingsdruk. Het ventiel fungeert als eenvoudige drukontlasting zodat gas de behuizing kan verlaten wanneer de maximumdruk van het ventiel wordt bereikt. Wij beschikken over het enige drukventiel op de markt dat de doorstroomsnelheiddigitaal controleert en de meetwaarden gebruikt om de spoeltijdautomatisch te berekenen.


Klep of uitlaat


De klep of uitlaat van een purge- en overdruksysteem bestuurt de doorstroming van lucht of beschermgas naar de behuizing door een veilig niveau in te stellen op de manometer van de behuizing. Hiervoor wordt een naaldventiel gebruikt. Op onze manuele systemen wordt de spoelsnelheid bestuurd door de Rapid Exchange-klep. Onze automatische systemen laten het gebruik van een uitlaat toe om de doorstroomsnelheid bij spoelen, drukregeling en afkoeling aan te sturen. De uitlaat op onze automatische systemen kan eveneens automatischdrukverliezen ten gevolge van lekken of temperatuurschommelingen compenseren om valse alarmen te vermijden.


Behuizing


De behuizing bevat de componenten die beschermd moeten worden door het purge- en overdruksysteem. Behuizingsvolumes gaan tot 450 ft³. Met behulp van Pepperl+Fuchs‘ Bebco EPS purge- en overdrukportfolio kan je zowel een enkele behuizing als meerdere behuizingen tegelijk beschermen met één purge- en overdruksysteem met verbindende pijpleidingen of slangaansluitingen .


Accessoires


Elk purge- en overdruksysteem beschikt over optionele accessoires die samen met de unit kunnen worden besteld. Deze accessoires omvatten o.a. montagekits, montagehardware, bevestigingsbeugels, wandaansluitingen, slangen, filters/regulators, temperatuursbewaking-/besturingscomponenten, wartels, leidingplugs, moederborden en referentiekits voor atmosferen. Raadpleeg de handleiding om te zien welke accessoires bij elk systeem worden aangeboden.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren