Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Designoverwegingen

De introductie van een purge- en overdruksysteem is één van de eenvoudigste en goedkoopste manieren om een standaardbehuizing geschikt te maken voor een explosiegevaarlijke omgeving. Hier zijn enkele factoren die in overweging moeten worden genomen bij de introductie van een purge- en overdruksysteem in een standaardbehuizing:


  • De bron van het drukmengsel moet proper en over voldoende capaciteit beschikken om de behuizing te spoelen en eventuele lekken op te vangen. Grote behuizingen hebben in het algemeen grote deuren, die grendels kunnen vergen om de druk in de behuizing te bewaren.
  • De bedrading naar en van de behuizing moet beschermd zijn conform de omgevingsclassificatie. Class I, Division 1 kan een explosiebestendige leiding met afdichtingen vereisen terwijl een Zone 2-omgeving bedrading met verhoogde veiligheid kan vereisen. Alle van toepassing zijnde codes moeten worden gecontroleerd.
  • De behuizing moet stevig genoeg zijn om de druk bij het spoelen en ook na het spoelen, tijdens de werking van het systeem, te bewaren. In explosieve gasatmosferen worden behuizingen gespoeld, waardoor de druk in de behuizing toeneemt. Soms moeten verstevigingsstangen in de behuizing worden aangebracht om eventuele vervormingen tijdens het spoelproces te vermijden. Grotere behuizingen ondergaan een grotere belasting ten gevolge van hun grotere omvang.
  • T-codes en de interne temperatuur van de behuizing moeten worden bepaald om de ontsteking van de gevaarlijke atmosfeer tijdens de systeemwerking tegen te gaan. Als de interne temperatuur boven de ontstekingstemperatuur van de explosiegevaarlijke omgeving ligt, kan de behuizing niet worden geopend zolang de temperatuur hoog blijft, zelfs als de behuizing spanningsloos wordt gemaakt. Dit betekent meestal dat de deurgrendel en alle toegangsopeningen moeten worden vergrendeld.
  • Als de behuizing uit plastic is vervaardigd of een plastic element, zoals bijv. een raam, heeft, moet dit vlamdovend zijn en voldoen aan elektrostatische ontladingsvereisten. Deze vereisten kan je, zo nodig, vinden in de van kracht zijnde normen.
  • De installatie van een gecertificeerd purgesysteem op een standaardbehuizing met interne apparatuur houdt niet in dat het volledige systeem gecertificeerd is voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Het systeem vereist zijn eigen certificering om in de explosiegevaarlijke omgeving te kunnen worden gebruikt. Het gebruik van gecertificeerde apparatuur in het systeem maakt de volledige certificering eenvoudiger en goedkoper.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren