Onder het motto "Automatisering tot leven brengen", zal SPS 2022 dit jaar eindelijk weer live en in kleur doorgaan van 8 tot 10 november doorgaan te Neurenberg. Exposanten, gebruikers en geïnteresseerde partijen uit de hele wereld zullen elkaar ontmoeten op het industrieel trefpunt voor industriële automatisering om er informatie uit te wisselen over de allernieuwste trends en technologieën. Dit jaar zal Pepperl+Fuchs innovatieve producten en oplossingen voor de toekomst van automatisering en haar bijdrage tot grotere duurzaamheid in industrie voorstellen.
Onze experts kijken er al naar uit u op stand 411 in hal 7A te verwelkomen en de onderstaande beurshoogtepunten te kunnen voorstellen:
Waterstof in niet enkel het meest voorkomende element in het heelal, maar speelt ook een belangrijke rol bij het verzachten van de effecten van klimaatverandering. Ontdek hoe de producten van Pepperl+Fuchs een vlotlopende waardeketen van opwekking en distributie tot gebruik van waterstof bevorderen.
Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van veiligheidsapparatuur en meer dan 10.000.000 apparaten verkocht, is Pepperl+Fuchs ongetwijfeld een pionier op het gebied van functionele veiligheid. Ontdek onze veiligheidsportfolio die meer dan 750 producten bevat en één van de grootste veiligheidsportfolio’s op de markt is.
De overgang naar elektromobiliteit leidt tot veranderingen in productieprocessen in de automotive industrie. Ontdek de baanbrekende industriële sensortechnologie voor de automatisering van nieuwe productielijnen.
De derde dimensie van automatisering met de snelheid van het licht—de SmartRunner Explorer 3D genereert naast 2D-beelden ook 3D-puntenwolken met hoge precisie. Leer meer over de sensor, die ofwel op basis van stereovisietechnologie, ofwel op basis van time-of-flight-technologie (ToF) functioneert.
Dynamische toepassingen zoals afstandsmeting en positionering in automatische magazijnsystemen of shuttles vereisen een hoge mate van nauwkeurigheid. De afmeting van de lichtspot werd zodanig ontworpen dat de sensor makkelijk kan compenseren voor mechanische invloeden zoals trillingen en schokken. Ontdek de nieuwe R1000-afstandssensor voor uiterst nauwkeurige meetwaarden—zelfs vanaf grote afstanden.
Dit is waar ASi en IoT elkaar ontmoeten: De nieuwe ASi-3-gateway van Pepperl+Fuchs biedt parallelle cloud-communicatie en vereenvoudigt toegang tot procesgegevens voor een verbeterde procestransparantie. Vergaar meer inzicht in de met meerdere protocollen compatibele Asi-3-gateway, die zowel PROFINET en EtherNet/IP ondersteunt.
Digitalisatie infiltreert zich langzaam maar zeker in procesinstallaties—als ethernetcommunicatie in explosiegevaarlijke omgevingen, HMI’s op basis van thin-client-technologie of smartbrillen voor mobiele werknemers. Ontdek de Visor-Ex® 01, ‘s werelds eerste en enige smartbril- en smartphone-oplossing die gecertificeerd is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Het Industrial Internet of Things (IIoT) en Industrie 4.0 vertegenwoordigen de toekomst van industriële communicatie. Leer hoe Ethernet-APL de eerste ingebruikstelling van moderne ethernettechnologie in de explosiegevaarlijke omgevingen van de procesindustrie faciliteert.
“Zie Wat Ik Zie”—deze belangrijk functie van de Visor-Ex® 01 laat iedereen in het team exact zien wat de technicus op locatie ziet. De smartbrillen kunnen gemakkelijk in elke kantoor- of bedrijfsomgeving worden ingezet en minimaliseren de kans op fouten in digitale workflows. Ontdek de unieke smartbril- en smartphone-oplossing.
VisuNet FLX biedt een uitgebreid assortiment van zeer flexibele bediening- en bewakingssystemen voor ATEX Zone 2/22- en veilige omgevingen. Optimaliseer de functionaliteit van uw individueel configureerbare HMI-oplossing op basis van uw specifieke toepassingsvereisten.
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …