Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De Ethernet Advanced Physical Layer

“IIoT in the Field”-technologie voor procesinstallaties

Het Industrial Internet of Things (IIoT) en Industrie 4.0 vertegenwoordigen de toekomst van industriële communicatie. De implementering ervan vereist echter een snelle, betrouwbare communicatie van de fabrieksvloer naar mobiele toepassingen op basis van de cloud.

Vandaag de dag, leveren veldapparaten en sensoren in procesinstallaties grote hoeveelheden gegevens die zouden kunnen worden vergaard, verwerkt en geanalyseerd als onderdeel van het “IIoT”, maar veel ervan blijft onbenut. Ethernet maakt een snelle overdracht van deze gegevens en naadloze communicatie tussen veldapparaten, het procesbesturingssysteem en de cloud mogelijk. Om deze reden is ethernet de communicatienorm in fabrieksautomatisering geworden.


In samenwerking met toonaangevende ondernemingen en verenigingen, legt Pepperl+Fuchs nu de fundering voor toekomstige IoT-toepassingen in de procesindustrie via de Ethernet advanced physical layer (Ethernet-APL). Het voldoet aan alle centrale behoeften van procesinstallaties, zoals tweeaderige kabels met lange spurs en compatibiliteit. Voor het eerst, zal moderne ethernettechnologie worden toegepast in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 0 / Class 1, Div. 1.


Vang een glimp op van de baanbrekende Ethernet-APL-technologie in deze trailer

Vier aspecten moeten precies worden gedefinieerd om een volledig open infrastructuur te creëren die de door gebruikers verwachte ethernetcompatibiliteit biedt. Eerst, definieert IEEE 802.3 cggegevenscommunicatie als 10BASE-T1L. De Ethernet-APL Port Profile Specification definieert de voeding als tweede en de verbindingen, kabels en accessoires, zoals overspanningsbeveiliging, als derde aspect. Het poortprofiel zal in een IEC-norm worden gepubliceerd. Intrinsieke veiligheid is het vierde aspect, waar een nieuw hoofdstuk van de welbekende norm voor explosiebeveiliging dezelfde eenvoudige aanpak voor planning en validatie definieert als het FISCO-concept (zie IEC TS60079-47 en 2-WISE).


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

De Ethernet-APL-veldschakelaar voor DIN-railmontage, de allernieuwste FieldConnex®-innovatie, is het eerste product dat een rechtstreekse, snelle en onbelemmerde toegang tot veldapparatuur in de fabriek mogelijk maakt via Ethernet-APL. Leer meer hierover...

Ethernet-APL zorgt voor een ononderbroken gegevensoverdracht tussen alle hiërarchische niveaus. Kom meer te weten over deze baanbrekende technologie ...

Van beslissing over planning, installatie en indienstname tot gebruik en onderhoud: Ontdek hoe u het beste uit uw veldbusinfrastructuur kunt halen…