Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Terminologie en productconcepten

De Ethernet Advanced Physical Layer (APL) definieert schakelarchitectuur. Overspraak (‘cross-talk’) tussen veldinstrumenten is onmogelijk, wat communicatiestabiliteit verhoogt en langdurige beschikbaarheid ten goede komt. Leer meer over Ethernet-APL-terminologie op deze pagina.


  • Segment is de naam voor elke verbinding tussen schakelaars of tussen schakelaars en veldapparaten.
  • Trunk is de langeafstandskabel tussen schakelaars. Hij heeft een hoge stroom- en signaalsterkte, en kan tot 1.000 meter lang zijn.
  • Spur is de verbindingskabel voor een veldinstrument. Deze kan tot 200 m lang zijn, en heeft een lagere stroom- en signaalsterkte. Spurs kunnen als intrinsiekveilig worden geselecteerd.

Productconcepten

There are two types of switches to support the Ethernet-APL infrastructure and just three principle product concepts that enable any type of topology for the field of the process plant. The switches that connect to the Ethernet backbone support redundancy and resiliency concepts for high availability.


Ethernet-APL-veldschakelaar

Veldschakelaars leveren voeding naar de spur waar het veldapparaat is aangesloten. De spur heeft minder belangrijke vereisten wat betreft signaalsterkte en voeding. Twee soorten veldschakelaars ondersteunen eender welke topologie—de Ethernet-APL-veldschakelaar en de Ethernet-APL-DIN-rail-schakelaar.

De Ethernet-APL-veldschakelaar voor installatie in Zone 1 / Div. 2 wordt gevoed via de trunk. Hij verbindt APL-spurs met de trunk. Uitgangen zijn intrinsiekveilig, en ondersteunen verbindingen naar Zone 0 / Div. 1.

Kenmerken:

  • Intrinsiekveilige uitgangen tot Ex ia IIC
  • Instrumenten in Zone 0 / Div. 1
  • Kastinstallatie in Zone 1 / Div. 2
  • Gevoed via de trunk

Ethernet-APL-DIN-Rail-schakelaar

De Ethernet-APL-DIN-rail-schakelaar is een veldschakelaar voor installatie in een besturingskast of junction box. Het verbindt Ethernet-APL-spurs met de ruggengraat (‘backbone’) van de fabrieksinstallatie. Het voedt zichzelf en de spurs via externe hulpbronnen.

Kenmerken:

  • Ethernet-APL-spur-voeding en communicatie
  • Ondersteunt ringredundantie op het fabrieksethernet
  • Kastinstallatie in Zone 2/Div. 2
  • Extern gevoed
  • Intrinsieke veiligheid op de spur: Ex ic IIC of Ex ia IIC

Ethernet-APL-stroomschakelaar

De Ethernet-APL-stroomschakelaar verbindt het Ethernet-APL-netwerk met het ethernet of de backbone van de fabrieksinstallatie. Hij levert ook stroom naar de trunk. Deze stroomschakelaar wordt meestal in de besturingskast in de controlekamer geplaatst en wordt gevoed door een externe hulpbron.

Kenmerken:

  • APL-trunk-voeding en communicatie
  • Ondersteunt ringredundantie op het fabrieksethernet
  • Kastinstallatie in Zone 2/Div. 2
  • Extern gevoed

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

De Ethernet-APL-veldschakelaar voor DIN-railmontage, de allernieuwste FieldConnex®-innovatie, is het eerste product dat een rechtstreekse, snelle en onbelemmerde toegang tot veldapparatuur in de fabriek mogelijk maakt via Ethernet-APL. Leer meer hierover...

Ethernet-APL zorgt voor een ononderbroken gegevensoverdracht tussen alle hiërarchische niveaus. Kom meer te weten over deze baanbrekende technologie ...

Van beslissing over planning, installatie en indienstname tot gebruik en onderhoud: Ontdek hoe u het beste uit uw veldbusinfrastructuur kunt halen…