Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Highlights and Benefits

Van explosiegevaarlijke omgeving tot in de cloud—Een uiterst doeltreffende communicatie zonder galvanische scheidingen

Ethernet-APL zorgt voor een snelle en efficiënte overdracht van grote gegevensvolumes aan een overdrachtssnelheid van 10 Mbit/s. De tweeaderige kabel verzendt tot 92 W aan gegegevens en stroomvoeding tegelijk. Het stelt ook nieuwe normen wat betreft reiktwijdte doordat trunk-lengtes tot 1.000 m realiseerbaar zijn, alsook 200 m op spur-niveau naar het veldapparaat.

Voor het eerst kan ethernet worden toegepast in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 0 / Class 1, Div. 1 met de hoge mate van compatibiliteit die gebruikers verwachten. De spurs van de veldschakelaar tot aan het veldspparaat kunnen als intrinsiekveilig worden ontworpen. Een hoofdstuk voor tweeaderig ethernet, 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet of 2-WISE in het kort, wordt momenteel toegevoegd aan de welbekende IEC-norm voor intrinsieke veiligheid in explosiebeveiliging. Geïnspireerd door FISCO, garandeert de nieuwe norm een eenvoudige planning en validatie zonder berekeningen.

Installatie op de fabrieksvloer verloopt veel eenvoudiger dankzij de schroef- of veerklemmen. Het is mogelijk om meer dan één proceswaarde en alle apparaatparameters te verzenden, wat eenvoudig installatiebeheer, gepland onderhoud, configuratie en parametrering toelaat. Een gezamenlijke physical layer voor alle apparten en gegevens zorgt voor een naadloze, transparante communicatie over alle hiërarchische niveaus—van de Ex-omgeving tot in de cloud. Dit houdt in dat gegevens altijd en overal beschikbaar zijn. De compatibiliteit van de installatie wordt verzekerd door de certificering van protocol en physical layer. Dit betekent dat apparaten makkelijk samen functioneren, zelfs in toepassingen waar technologieën van verschillende fabrikanten worden ingezet.


Een kort overzicht

  • Kabellengtes tot 1.000 m: spur tot 200 m, trunk tot 1.000 m 
  • Stroomvoeding voor een totaal van 50 veldapparaten. Tot 90 W mogelijk.
  • Hoge overdrachtssnelheden: 10 Mbit/s, full-duplex (FDX)
  • Download ca. 100 configuratieparameters per veldapparaat in slechts enkele seconden
  • Eenvoudig te implementeren intrinsieke veiligheid
  • Gelijktijdige overdracht van gegevens en voeding via dezelfde tweeaderige kabel

Technische feiten

 ParameterSpecificatie
 Verbinding:

Schroeftype, veerklem, M12

RJ45 (enkel in de kast)
 Referentietype van de kabel:IEC 61158-2, Type A voor intrinsieke veiligheid
 Kabeldoorsnede:0.324- 2,5 mm2  / AWG 22-14

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

De Ethernet-APL-veldschakelaar voor DIN-railmontage, de allernieuwste FieldConnex®-innovatie, is het eerste product dat een rechtstreekse, snelle en onbelemmerde toegang tot veldapparatuur in de fabriek mogelijk maakt via Ethernet-APL. Leer meer hierover...

Ethernet-APL zorgt voor een ononderbroken gegevensoverdracht tussen alle hiërarchische niveaus. Kom meer te weten over deze baanbrekende technologie ...

Van beslissing over planning, installatie en indienstname tot gebruik en onderhoud: Ontdek hoe u het beste uit uw veldbusinfrastructuur kunt halen…