Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Configureer uw VisuNet FLX Edge

De HMI-configurator zal u naar de juiste persoonlijke Human Machine Interface van onze VisuNet FLX Edge-serie leiden om uw modelnummer te creëren en eenvoudig een offerte te ontvangen. Als u nog bijkomende vereisten heeft die niet door onze HMI-configurator worden gedekt, klik dan op "Offerte aanvragen" en vul de sectie "Opmerkingen" van het formulier in. Onze experts zullen u graag helpen bij het creëren van uw persoonlijke HMI-oplossing.

This configurator requires Java-Script. Please activate Java-Script to use this configurator.

Um den Konfigurator zu verwenden, aktivieren Sie bitte Java-Script in Ihrem Browser.

VisuNet FLX Edge-opties

Niet zeker welke opties van onze VisuNet FLX Edge-serie het best voldoen aan de vereisten van uw toepassing? De tabel hieronder toont meer details over de beschikbare technologieën.

 


Thin client-technologie

PC-technologie

Remote monitor met toepassingsgerichte thin client voor virtualiseringPC van industriële kwaliteit met open, volledig configureerbaar en toegankelijk besturingssysteem
  • Netwerkmonitor
  • Gebruikt standaard ethernettechnologie
  • Vrijwel onbegrensd bereik
  • Verbinding met de host via ethernet
  • Kan via remote desktop-protocollen zoals RDP, VNC, enz., worden aangesloten
  • Gebruikt Pepperl+Fuchs’ RM Shell als firmware/besturingssysteem
  • Bijkomende VisuNet CC-firmware laat gebruikers toe alle HMI-systemen op efficiënte wijze te beheren
  • Computersysteem van industriële kwaliteit
  • Gebruikt standaard ethernettechnologie
  • Windows-besturingssysteem vooraf geïnstalleerd
  • Beschikt over de gepaste Windows-licentie
  • Klanten kunnen gelijk welke software van derden, bijv. een PLC-softwarepakket, installeren

EXTA4-toetsenbordconfigurator

De configurator zal u naar de juiste Human Machine Interface voor uw EXTA4-toetsenbord leiden.