Het product 'LB6006A' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB6006A' staat al op uw watch list.
8-channel, Contact 30 V AC/DC, 1 A, 30 W, 30 VA (resistive load), Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Positive or negative logic selectable, Explosion protection: Ex nA nCpa
Het product 'LB6101H' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB6101H' staat al op uw watch list.
2-channel, Simulation mode for service operations (forcing), Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Permanently self-monitoring, Explosion protection: Ex nA nCpa
De nieuwe Zone 2-, Class I/Div. 2-gecertificeerde Remote I/O PROFINET-gateway van Pepperl+Fuchs maakt de weg vrij voor Industrie 4.0-toepassingen in procesindustrieën.