|
| |
Product |
|
|
Het product 'LB9547-S70-0-0-1-0-M' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9547-S70-0-0-1-0-M' staat al op uw watch list.
|
Standard enclosure for LB-System, Max. 46 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, For MODBUS TCP/IP, Number of modules: 46, Material: Stainless steel, Redundancy, Fieldbus type: MODBUS TCP, Redundancypa |
|
|
|
Het product 'LB9508-T5*-B-0**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9508-T5*-B-0**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
Het product 'LB9508-T5*-B-M**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9508-T5*-B-M**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
|
Het product 'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
|
Het product 'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
Het product 'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 12 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 12, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus coupler, Redundancypa |
|
|
|
Het product 'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 12 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 12, Material: Stainless steel, Redundancy, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus coupler, Redundancypa |
|
|
|
Het product 'LB9516-T5*-*-***-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9516-T5*-*-***-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
Het product 'LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
Het product 'LB9516-T6*-B-M**-**-*-Y*' is nu toegevoegd aan uw watch list.
Het product 'LB9516-T6*-B-M**-**-*-Y*' staat al op uw watch list.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
| |