FieldConnex-procesinterfaces verbinden meerdere, standaard in- en uitgangen met de veldbus met een minimum aan bekabeling. Intrinsieke veiligheid inbegrepen: Sensoren en bedieningselementen kunnen in Zone 0/ Div. 1 worden geïnstalleerd, de procesinterfaces in Zone 1/ Div. 1. De I/O wordt door de veldbus gevoed, wat bekabeling spaart. Procesinterfaces bieden flexibiliteit via standaard functieblokken en een selectie uit verschillende soorten en merken veldapparaten.
Elke ingang wordt afzonderlijk ingesteld. De TM-I ondersteunt eveneens interne koudelascompensatie en sensor- en draadtoezicht.
De FieldConnex® Multi-Input Output (MIO) zorgt voor de verbinding van verschillende discrete signalen met het DCS via veldbus en één enkel adres. De MIO controleert de status van maximaal twaalf NAMUR-sensoren of bestuurt tot vier kleppen—inclusief eindpositie-terugmelding en partial stroke test. Dankzij de ingebouwde break-away veiligheidsvoorziening en runtime monitoring voor kleppen kan een alarmsignaal worden uitgezonden wanneer de ingestelde grenswaarden worden overschreden. Bovendien laat de MIO ook overvul- en leegloopbeveiliging toe in vaten of leidingen gemonitord aan de hand van trilvorkniveauschakelaars. Alle in- en uitgangen van de Multi-Input Output zijn intrinsiekveilig. De MIO verzorgt dezelfde functies als FieldConnex valve couplers en binaire interfaces en vereist als drop-in vervanging geen herconfiguratie in een PLC of DCS. Nieuw en uniek is de frequentie- of impulsingang voor het toezicht op roterende apparaten.