De veldbusvoeding levert stroom naar de veldapparaten en zorgt voor een vlotte communicatie tussen de veldapparatuur en het besturingssysteem over één gedeelde kabel. Hij is beschikbaar in twee modellen: als CompactPower Hub en als Basic Power Supply.
De Power Hub bestaat uit een moederbord en individuele voedingsmodules. Het modulaire ontwerp laat oplossingen toe die perfect zijn voor verschillende toepassingen en soorten explosiebeveiliging. Op maat gemaakte hostverbindingen zorgen voor een efficiënte en foutloze aansluiting op verschillende hostsystemen. Power Hubs zijn verkrijgbaar als enkelvoudige of redundante versie. Verbindingen naar het DCS kunnen worden geselecteerd of geprogrammeerd, wat de behoefte aan bedrading en testen tot een minimum beperkt. De Compact Power Hub is de versie die wordt aangeraden voor de meeste toepassingen.
Compact | High-Density | Universal | |
---|---|---|---|
Compactheid | +++ | ++ | + |
Lage warmtedissipatie | +++ | ++ | + |
Aantal segmenten | 4 of 8 | 4 | 1, 2 of 4 |
Redundante voedingsmodules | Naar keuze | Altijd | Naar keuze |
Redundante hoofdvoedingsverbinding | Altijd | Altijd | Altijd |
Redundante hostverbinding | Geselecteerde types | N.v.t. | Naar keuze |
Afsluitweerstand | Vast | Vast | Inschakelbaar |
Aardingstaaf | Naar keuze | Naar keuze | Naar keuze |
Ons compactste voedingssysteem beschikt over een zeer lage warmtedissipatie. Het is dan ook dé eerste keuze voor gelijk welk project.
Een all-in-one module voor DIN-railmontage. Elke module biedt voeding voor één segment.
Voldoet aan de basisvereisten van de meeste toepassingen; met lage warmtestraling en redundante voedingsmodules.
Biedt een maximum aan opties en voldoet aan speciale vereisten.