De Compact Power Hub is een modulaire power supply die bestaat uit een moederbord voor DIN-railmontage en individuele voedingsmodules. Moederborden zijn verkrijgbaar met de volgende, optionele features:
Uitgangsstroom per segment bedraagt max. 30V/ 500 mA. Deze redundante voeding beschikt over een ultracompact ontwerp met lage warmtedissipatie. De Compact Power Hub is de ideale keuze voor gelijk welk project, vooral die waarbij gewicht of kastruimte fundamentele succesfactoren zijn.
Compact Power Hubs zijn goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als Zone 2 of Division 2. Een keuze uit voedingsmodules met een verschillend vermogen in combinatie met geschikte apparaatkoppelingen laat alle standaardmethodes voor ontstekingsbeveiliging toe aan de zijde van het veldtoestel, door gebruik te maken van het high-power trunk-concept. Het zijn drukvaste (Ex d) en intrinsiekveilige (Ex ia, Ex ib of Ex ic) behuizingen in overeenstemming met FISCO/Entity voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
De Compact Power Hub beschikt over symmetrische impedantie voor een optimale signaalkwaliteit. De impedantieopbouw is enkel gebaseerd op passieve componenten, wat een lage warmtestraling en lange levensduur garandeert.
Het moederbord werd ontworpen voor montage op DIN-rail en verticale installatie van kabelgoten voor een efficiënte bedrading. Alle modules kunnen zonder gereedschap op het moederbord worden vastgeklikt. In redundante configuratie kunnen de voedingsmodules worden vervangen zonder onderbreking van de stroomvoeding of communicatie.
De optionele Advanced Diagnostic Module zorgt voor een eenvoudige controle van verschillende kwaliteitsindicatoren van de physical layer van PROFIBUS PA. Dit leidt tot een snellere indienstname van bedrijfsinstallaties, een grotere betrouwbaarheid van de veldbussegmenten, én een efficiëntere foutopsporing.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.