Vlotterschakelaars worden gebruikt voor eenvoudige niveaumeting in vloeistoffen. Door de hogere densiteit van de vloeistof drijft de vlotterschakelaar op het vloeistofoppervlak. De vlotterschakelaar wordt via zijn aansluitkabel op een voor de toepassing geschikte diepte in de vloeistoftank gehangen. Het schakelproces wordt op gang gebracht door de deinende bewegingen van de sensor. Inductieve initiators en microschakelaars worden als schakelelementen gebruikt.
De vlotterschakelaar bestaat uit een drijvend omhulsel met een ingebouwd schakelelement en een verbindingskabel. Het verbindingselement schakelt wanneer het de horizontale positie in één van beide richtingen kruist. De volgende kwikvrije schakelelementen zijn beschikbaar: