Frequentieomvormers herhalen en zetten de ingangsfrequentie van tal van signalen in de explosiegevaarlijke omgeving (mechanisch contact, nabijheidssensor, magnetische pick-upsensor, spanning- of stroomniveau) om voor overdracht naar de veilige omgeving. Het ingangssignaal wordt herhaald op een geïsoleerde, open-collector transistoruitgang en wordt ook omgezet in een analoog uitgangssignaal evenredig met de ingangsfrequentie.
Monitoring van frequentiealarmen en foutdetectie gebeurt via de relaisuitgang en fault-busuitgang. De analoge uitgang kan als stroomuitgang of -bron worden geselecteerd, of als spanning met twee verschillende spanningsbereiken. Het apparaat kan worden aangepast met behulp van DIP-switches of de configuratiesoftware PACTware™. De intrinsiekveilige ingang is conform EN 50020 geïsoleerd van de uitgang en de voeding.