De combinatie van gestandaardiseerde IO Device Descriptions (IODD’s) en Pepperl+Fuchs’ softwaretools maakt het configureren, integreren en diagnosticeren van IO-Link-apparatuur veel eenvoudiger. Gebruikers kunnen zowel uitgebreide parameterinstellingen uitvoeren als de diagnostiekfunctionaliteit van het apparaat benutten. Deze transparantie tot op sensorniveau vormt de ideale fundering voor proactief onderhoud.
IO-Link-apparaten zijn eenvoudig te configureren en besturen vanaf je bureau (geen bezoek aan de fabrieksvloer vereist) met behulp van de fabrikant- en veldbusoverschrijdende operatorsoftware “PACTware”. Naast de beschikbare IODD’s, zijn apparaatspecifieke DTM’s (Device Type Managers) verkrijgbaar voor verschillende IO-Link-sensoren van Pepperl+Fuchs. Deze vereenvoudigen sensorgebruik door middel van een grafische gebruikersinterface.
De configuratie van het IO-Link-systeem verloopt in verschillende stappen. Eerst wordt de IO-Link-master geïntegreerd in het automatiseringssysteem en geconfigureerd. Daarna worden de apparaatparameters ingesteld met behulp van een IO-Link-configuratietool, dat de volledige systeemarchitectuur van besturingssysteem tot sensorniveau weergeeft.