Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Metal code bar PXV000002M-AAMG30x500-001108

PXV000002M-AAMG30x500-001108
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  PXV000002M-AAMG30x500-001108

Productbeschrijving
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length2 m
Start position1108 m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-001108

Product Documentation: PXV000002M-AAMG30x500-001108

Taalkeuze:
Brief InstructionsTaalBestandstypeBestandsgrootte
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Aanverwante producten: PXV000002M-AAMG30x500-001108
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
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Absolute safePXV- en safePGV-positioneringssystemen

Voor het eerst behalen de nieuwe absolute positioneringssystemen safePXV en safePGV het veiligheidsniveau SIL 3/ PL e met één enkele sensor.

De “Functional Safety Hub” van Pepperl+Fuchs

Honderden producten met een SIL-/ PL-classificatie, gratis tools en brochures in één locatie: de "Functional Safety Hub" is uw startpunt voor al uw veiligheidsfuncties.