Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Profielvergelijking

Selecteer uw product

Product

Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa

Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa

Filter Op

Ontdek de SmartRunner-laserprofielsensoren met een unieke combinatie van lichtsectietechnologie en een 2D-vision sensor met ingebouwde LED’s …