O Power Hub compacto é uma fonte de alimentação modular que consiste em uma placa-mãe para instalação em calha DIN e módulos individuais de fonte de alimentação. As placas mãe fornecem os seguintes atributos selecionáveis:
A potência de saída por segmento é de até 30 V/500 mA. Esta fonte de alimentação redundante apresenta um design extremamente compacto com baixa dissipação de calor. O Power Hub compacto é a primeira escolha para qualquer projeto, especialmente quando o peso ou o espaço do gabinete são fatores-chave de sucesso.
Power Hubs compactos são aprovados para instalação nas áreas classificadas Zona 2 ou Divisão 2. Uma opção de módulos de fonte de alimentação com diferentes classificações em conjunto com acopladores de dispositivo adequados permite todos os métodos mais comuns de proteção de ignição no dispositivo de campo, utilizando o conceito de tronco de alta potência. Eles são encapsulamentos à prova de fogo Ex d e de segurança intrínseca Ex ia, Ex ib ou Ex ic acc. para FISCO/Entidade para qualquer local perigoso.
O Power Hub compacto apresenta geração de impedância simétrica para uma qualidade de sinal ideal. A geração de impedância é baseada somente nos componentes passivos, o que garante baixa dissipação de calor e, portanto, uma vida útil longa.
A placa-mãe foi projetada para instalação em calha DIN e instalação vertical de canais de cabo para um cabeamento eficiente. Todos os módulos se encaixam na placa-mãe sem o uso de ferramentas. Na configuração redundante, os módulos de fonte de alimentação podem ser trocados sem que haja interrupção da alimentação ou da comunicação.
O módulo de diagnóstico avançado opcional facilita a monitorização de vários indicadores de qualidade da camada física do barramento de campo. Isso permite a inicialização mais rápida da instalação, maior confiabilidade do os segmentos e uma solução de problemas mais eficiente.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.