Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Fontes de alimentação básica

Fontes de alimentação básica

As fontes de alimentação básicas fornecem energia para segmentos únicos. As fontes de alimentação são incorporadas em caixas de 20 mm de largura, que se encaixam n calha DIN ou na calha de energia. Por meio da calha de energia, eles podem ser conectados à energia em massa redundante. Um recurso padrão é um design passivo geral, como geração de impedância e dissipação de energia mais baixa. São fontes de alimentação ideais para pequenas instalações ou ambientes de laboratório de testes.

O mais importante é que o design da fonte de alimentação gera economias significativas. Mais espaço no gabinete e menos requisitos de resfriamento geralmente eliminam a necessidade de ventiladores no gabinete. Os módulos podem ser montados alinhados sem necessidade de espaçamento: Existem três versões para diferentes aplicações:


Alimentação

O módulo de fonte de alimentação apresenta isolamento galvânico completo, geração de impedância passiva e baixa dissipação de calor. Esta é a escolha mais comum para segmentos de barramento de campo. A tensão de saída é definida de modo que os conceitos de proteção contra explosão mais comuns possam ser projetados em combinação com acopladores de barramento de campo adequados.


Condicionador de energia

Esta unidade quase totalmente passiva alimenta a corrente da fonte de alimentação a granel diretamente para o barramento de campo. O condicionador de energia é uma boa opção onde uma fonte de alimentação a granel de qualidade é usada e apenas são esperados ruído e diafonia limitados.

Repetidor de potência

O repetidor de energia estende os segmentos existentes. Ele isola galvanicamente dois cabos e transmite os sinais de dados para frente e para trás. Isso atualiza a forma de onda e permite que a distância do cabo seja maximizada. A alimentação de saída está disponível para áreas seguras, o tronco de alta potência e aplicações intrinsecamente seguras em combinação com FieldBarriers.