O Power Hub de alta densidade é uma fonte de alimentação modular que consiste em uma placa-mãe e módulos de fonte de alimentação individuais. Ela fornece 4 segmentos em configuração redundante com até 30 V/500 mA. Seu tamanho pequeno e a fonte de alimentação redundante fazem do Power Hub de alta densidade uma escolha econômica para a maioria dos projetos de fieldbus.
Os Power Hubs de alta densidade são aprovados para instalação em áreas classificadas da Zona 2 e Divisão 2 , bem como em áreas de uso geral. O uso de diferentes módulos de fonte de alimentação permite a implementação de vários tipos de proteção, como Ex ia, Ex d, Ex ib com DARTe Ex ic de acordo com FISCO ou entidade.
O Power Hub de alta densidade apresenta geração de impedância simétrica para uma qualidade de sinal ideal. A geração de impedância é baseada somente nos componentes passivos, o que garante baixa dissipação de calor e, portanto, uma vida útil longa. A placa mãe foi projetada para instalação em trilho DIN. Todos os módulos podem ser montados na placa-mãe sem ferramentas. Na configuração redundante, os módulos fonte de alimentação podem ser trocados sem que haja interrupção da alimentação ou da comunicação.
Todos os Power Hubs de alta densidade suportam Diagnóstico Avançado. O módulo de diagnóstico avançado opcional facilita a monitorização de vários indicadores de qualidade da camada física do barramento de campo. Isso permite a inicialização mais rápida da planta, maior confiabilidade dos segmentos de barramento de campo e uma solução de problemas mais eficiente.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.