Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Intrinsecamente seguro com o conceito de tronco de alta potência

O conceito de tronco de alta potência permite a distância máxima do cabo e a contagem de dispositivos por segmento , ao mesmo tempo em que oferece conexões de instrumento intrinsecamente seguras de acordo com a FICCO ou entidade. Ele reduz decisivamente o esforço para validação da segurança intrínseca. O FieldBarrier FieldConnex® foi o primeiro acoplador de barramento de campo com isolamento galvânico entre as saídas intrinsecamente seguras e o tronco.

A linha principal ou o cabo de execução doméstica (tronco) fornece energia suficiente para o segmento. Cada saída do FieldBarrier limita a energia (intrinsecamente segura) e é projetada para alimentar um instrumento de campo. O instrumento pode ser instalado na Zona 0/Div. 1. O próprio FieldBarrier é normalmente instalado na Zona 1/Div. 2.

Essa combinação de métodos de proteção de ignição permite a máxima liberdade de projeto para a infraestrutura de fieldbus:  cabos longos e alta contagem de dispositivos são possíveis ao mesmo tempo. Isso vem com o máximo de segurança, pois o trabalho a quente é permitido no nível do dispositivo. Consulte o link de download no final da página.


Melhor disponibilidade por meio de diagnósticos integrados

O FieldBarrier selecionável com 8, 10 ou 12 saídas
O FieldBarrier selecionável com 8, 10 ou 12 saídas

O FieldBarrier com 8, 10 ou 12 saídas oferece várias funções de diagnóstico e proteção. Ele protege as operações do fieldbus de várias maneiras e reduz os riscos ao mínimo.

Proteção da comunicação de barramento de campo de:

  • Salto de contato de vibrações e trabalho ao vivo em dispositivos
  • Jabber: Uma falha de comunicação causada por uma falha de dispositivo

O FieldBarrier:

  • Suporta a operação do sensor de vazamento do compartimento e do protetor de sobretensão com autodiagnóstico
  • Monitora componentes internos críticos
  • Mantém componentes críticos em configuração redundante

Diagnósticos avançados da camada física em cada ramificação fornecem monitoramento ideal da comunicação do barramento de campo. Uma alteração na instalação é facilmente detectada, por exemplo, por meio de uma alteração no ruído. As equipes de instalação podem corrigir o problema antes que a disponibilidade esteja em risco.

O FieldBarrier transmite o status através de LEDs no FieldBarrier localmente ou através do Módulo de Diagnóstico Avançado na sala de controle. Isso permite a manutenção proativa da fábrica.


Sofisticado em todos os detalhes: Instalação do tronco com poucos conectores
Sofisticado em todos os detalhes: Instalação do tronco com poucos conectores

Outro destaque é o design compacto: Todos os cabos se conectam diretamente ao FieldBarrier, resultando no menor número de conexões Ex e.  Isso significa menos manutenção e custo reduzido com mais disponibilidade.

Os muitos atributos do FieldBarrier atendem apenas a um objetivo: Alcançando 100% de disponibilidade. Os documentos técnicos escritos pelos especialistas da Pepperl+Fuchs fornecem o histórico técnico e exemplos de estudos de caso sobre economia de custos.


Para segmentos pequenos

FieldBarrier com quatro conexões em caixa de alumínio muito pequena
FieldBarrier com quatro conexões em caixa de alumínio muito pequena
A versão com 4 saídas é aplicada em instalações distribuídas ou pequenas. Além da segurança intrínseca (Ex ia para Zona 0, Div. 1) na saída, também fornece proteção contra curto-circuito. Ele protege as operações contra curtos-circuitos rígidos na saída do FieldBarrier ou do instrumento conectado.

Soluções pré-conectadas e prontas para instalação

Instalado, verificado, plug and play – nossas soluções pré-projetadas para FieldConnex® oferecem conveniência de instalação , pois já estão integradas na caixa de junção. Caixas de junção barramento de campo completas são fornecidas prontas para conexão. Eles são fáceis de manusear e incluem a certificação como unidade completa: Um único certificado para proteção da ignição é fornecido para a caixa, incluindo todos os componentes.

Os materiais podem ser selecionados para se ajustarem à aplicação: Poliéster e alumínio reforçados com aço inoxidável e fibra de vidro. Os equipamentos e acessórios são pré-instalados e adaptados para atender a qualquer necessidade.


Explosion protection for Zone 0/ Div. 1

The FieldBarrier limits the energy at each spur for intrinsic safety. Field instrumentation can be installed in Zone 0/ Div. 1. The FieldBarrier itself is installed in Zone 1/ Div. 2, allowing maximum power on the trunk. In addition to short-circuit protection the FieldBarrier offers galvanic isolation. Live work on the instrument is permitted.

Saiba mais sobre os fundamentos técnicos

Mais detalhes e informações de histórico sobre sistemas de barramento de campo inteligentes são fornecidos nos documentos técnicos para os componentes individuais. Esses documentos explicam os cenários de falha, física subjacente e custo/benefício em mais detalhes. 

White paper entitled

Faça o download do documento técnico: "Proteção contra sobretensão - Diagnóstico avançado de barramento de campo" 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Faça o download do documento técnico "Proteção contra falhas avançadas pelo Dispositivo de acoplamento de barramento de campo"


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.