Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Os protetores de segmento são acopladores de barramento de campo para conectar instrumentos ao segmento de barramento de campo. Eles fornecem proteção contra curto-circuito para a linha do porta-malas. Isso é importante quando o trabalho a quente executado em um instrumento de campo faria com que todo o segmento falhasse por curtos-circuitos não intencionais à linha de tensão.

Para áreas classificadas, os protetores de segmento de linha principal ( R2-SP e F2-SP ) podem ser instalados na Zona 2/Div. 2. Alguns protetores de segmento são certificados para a instalação da Zona 1. Os espigões são instalados com o método de proteção da ignição:

  • Maior segurança para instrumentos na Zona 1/Div. 1
  • Segurança intrínseca Ex ic para instrumentos na Zona 2/Div. 2

Protetores de segmento para instalação em trilho DIN estão disponíveis com compartimentos pré-projetados em GRP ou em alojamentos de aço inoxidável. A contagem de dentes retos pode ser de até 24 e os acessórios podem ser selecionados para facilitar a instalação. O alojamento é fornecido pronto para instalação com toda a fiação interna preparada. Todos os componentes são cobertos com um único certificado para áreas de risco de explosão quando necessário. Observe nossos protetores de segmento extremamente compactos e robustos em caixa de alumínio.

 

Protetor de segmento R2-SP-IC*

Protetor de segmento R2-SP-IC*
Protetor de segmento R2-SP-IC*

O Protetor de segmento R2-SP-IC* tem o mesmo design mecânico que o R2-SP-N*, com recursos adicionais para maior disponibilidade:

  • Detecção progressiva de falhas e isolamento de falhas infrequentes, mas comuns no fieldbus, por exemplo, contato de chaveamento
  • Proteção Jabber para lidar com defeitos em dispositivos
  • Limitação de energia Ex ic

O Protetor de segmento R2-SP-IC* comunica o status do sensor para detecção de infiltrações habilitado para diagnóstico e do protetor de sobretensão para o Módulo de Diagnóstico Avançado. Essa comunicação não interfere na comunicação normal do processo e não requer endereçamento, configuração ou largura de banda no barramento.


Protetor de segmento F2-SP-IC*

Protetor de segmento F2-SP-IC*
Protetor de segmento F2-SP-IC*

O protetor de segmento F2-SP-IC* oferece todas as funcionalidades inteligentes para detecção de falhas e proteção do R2-SP-IC*. Ele é instalado em nosso gabinete de alumínio mais compacto (F2-SP-IC*) com:

  • Diagnóstico local rápido e conveniente: LEDs visíveis de fora
  • 4, 6, 8, 10 escoras selecionáveis
  • Gaxetas de cabo ou plugues do conector (M12) selecionáveis
  • Terminais de mola opcionais

Protetor de segmento R-SP-E12 para dispositivos à prova de explosão na zona 1/div. 2

Protetor de segmento R-SP-E12
Protetor de segmento R-SP-E12

O protetor de segmento R-SP-E12 pode fornecer energia para dispositivos de campo Ex d. O protetor de segmento e o instrumento podem ser instalados na Zona 1.