Os plugues de terminação complementam nosso abrangente portfólio de bucins e outros acessórios para equipamentos de proteção contra explosão elétrica. Eles oferecem uma solução confiável para o fechamento seguro de aberturas e orifícios para entradas de cabos em compartimentos. Materiais diferentes, como aço inoxidável, latão niquelado e plástico, além de uma ampla variedade de tamanhos de rosca, garantem que você sempre encontre os plugues de terminação corretos para acompanhar o seu comutador e a sua solução de controle da Pepperl+Fuchs.
Os plugues de terminação de metal do tipo SP.MD são ideais para fechar aberturas e orifícios para cabos em invólucros que não são certificados de acordo com o tipo de proteção Ex, Ex tb ou Ex d.
Os plugues de terminação de metal do tipo SP.MA são ideais para fechar aberturas e orifícios para cabos em invólucros que não são certificados de acordo com o tipo de proteção Ex, Ex tb ou Ex d. Eles estão disponíveis com rosca NPT e contam com um soquete sextavado sem cabeça para a instalação com chave allen.
Os plugues de terminação de plástico do tipo SP.PE são ideais para fechar aberturas e orifícios para cabos em invólucros que não são certificados de acordo com o tipo de proteção Ex e ou Ex tb.