Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

检测农业机械的喷杆高度

超声波传感器确保均匀覆盖喷洒

农作物生长期间,农作物喷雾器在农田里应用液体肥料和农药。控制喷雾器的高度是这一过程的关键。如果喷雾器的高度过高,所喷洒的药品可以很容易被风吹走。如果太低,喷洒会不均匀分布。或者更糟糕的是,低喷雾装置会与农作物或者地面发生碰撞。

为确保一致性,正确的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。



农作物喷雾器一直在使用。喷雾喷嘴安装的间隔是固定的。当农用机械穿过田野时,所以超声波传感器控制喷杆的高度。

坚固而可靠

30GM系列超声波传感器非常适用于农业应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。


确保快速高质量

农用机械穿过田野时,30GM系列超声波传感器连续地监测农作物顶部的距离,并且传输此模拟量数据到车辆控制器。

喷雾高度跟随农作物轮廓相应地升高或者降低,确保了化肥和农药分布保持一致。随着自动化的喷杆高度控制,操作者可以专注于以很高的效率和速度来操纵他们的机器和完成他们的工作。



来自30GM系列超声波传感器的反馈, 确保了液体化肥和杀虫剂喷洒在农作物的高度是一样的。

您的利益一览

  • 可自动调节喷杆的高度
  • 化肥和杀虫剂被均匀喷洒
  • 使农作物和机器免受损害
  • 缩短耕作时间
  • 坚固耐用

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南