Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

信号调节器:如果您需要一个高质量的信号

2013-03-05

将现场信号转换为标准信号

信号调节器确保提供一个高质量的信号
信号调节器确保提供一个高质量的信号

信号调节器可以隔离现场信号从而保护控制系统免受干扰和地电流的影响。但是,今天的市场需求已经更进一步:倍加福公司的信号调节器还可将现场仪表的信号转换为标准信号(1…5 V, 4…20 mA, 等等),对不同的信号进行标准化预处理。

信号调节器通常用于安全区域,具备K系列产品的所有优势—如节省布线的电源导轨—标准的安装导轨上可安装多个信号调节器。

当您有以下几方面需求时,您需要信号调节:

• 准确的信号传输
• 将信号转换为标准的仪表信号
• 预处理信号


隔离信号只是一个开始…

多年以来,我们致力与我们的客户共同研究和发展,目前已向市场提供广泛的信号调节器产品。他们全部基于流电隔离的原理,并且根据不用的应用还可扩展出一些其它功能。这种多样性在实践中证明了它的价值 – 与您信赖的K-系列产品相同。

由于我们信号调节器为流电隔离,所以他们都具有以下特点:

• 保护测量和控制信号,消除误差
• 过滤现场的频繁干扰
• 避免电流补偿,当电位被修改后将可能发生这种情况,如:当输入卡在控制系统中被交换

 

附加功能

项目中经常会用到多路信号,倍加福公司的信号调节器可以为您提供信号分配器功能,从而实现一入两出的功能。这些信号可以同时独立地使用于多个系统。从而避免所有系统出现一个完全失效的危险。此外,两个独立的输出信号意味着连接两路负载, 这也消除了高负载的风险。

另外,倍加福的信号调节器还具备以下更多功能:

• 信号线性化
• 信号转化,如:将频率信号转换为标准信号
• 跳闸值或事故监测

 

倍加福公司信号调节器,不但可以优化您的过程控制系统同时还可以增强您的工厂的稳定性。

 欢迎垂询!