如果你曾坐飞机旅行,那么应该对机场的平地自动扶梯并不陌生。这些扶梯节省了你行走的距离,让你的旅行变得更方便。
假设你正很着急的去赶你的假期航班。你跳到自动扶梯上,但是,你并没有选择站立,而是决定走起来,这样可以让你更快的到达。整个行走的过程总共需要66步可以完成。
2周后,你度假归来。在度假胜地享用到美好的食物后,你认为这一点小小的锻炼当然不会伤害到你。于是,你开始挑战自己,试图向扶梯移动的反方向行走。且每一步步伐的大小和频率与出发时保持一致。这一次,走完全程共需要726步。
根据以上提到的数据,尝试回答以下问题:
假如扶梯出现故障时,走完扶梯全程需要多少步?
相比出发时的行走方法,回来时的行走方法多了11倍的步数(11 x 66 = 726)。
当你沿着自动扶梯运行的反方向行走时,你不仅要走扶梯故障时的步数,更需要行走比出发时多出11倍的步数。
用公式来计算,是这样的:
11 x 节省的步数+ 扶梯故障时需行走的步数 = 726
节省的步数 = 扶梯故障时需行走的步数 - 66 (请看上面的说明"出发时的行走方法" )
当你输入以上的方程式,您可以得到以下结果:
11 x (扶梯故障时需行走的步数- 66) + 扶梯故障时需行走的步数= 726
11 x 扶梯故障时需行走的步数- 11 x 66 + 扶梯故障时需行走的步数= 726
12 x 扶梯故障时需行走的步数- 726 = 726
12 x 扶梯故障时需行走的步数= 1452
扶梯故障时需行走的步数 = 121
解决方案: 当自动扶梯出现故障时,需要走121步,可以走完扶梯的全程。