Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

高空作业平台的防撞检测

建筑工地不可或缺的器件

Varikont L2系列超声波传感器由于设计紧凑,非常适用于这种作业平台。
Varikont L2系列超声波传感器由于设计紧凑,非常适用于这种作业平台。
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。

超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。使用这些器件即可对作业平台下方区域、控制杆下方区域和车辆周边区域进行监控。这样就可以防止机器与树、建筑或人等障碍物发生碰撞。

如果超声波传感器检测到近距离内存在物体,机器就会调慢速度。若超声波传感器检测到严重的碰撞危险,机器就会完全停止运行。


可实现高空作业平台的工作安全性

为保障设备的安全运行,可在高空作业平台的相应位置安装超声波传感器。为了防止传感器之间的相互干扰,同时确保响应时间尽可能最短,这些传感器必须实现共模同步。由于高空作业平台大多用在室外应用中,因此超声波传感器必须适用于室外环境。

对机器下方和周边区域进行监控可以避免与其他机器、建筑或物体发生碰撞,从而防止造成损害,并提高机器实用性。



为保障设备的安全运行,可在高空作业平台的相应位置安装超声波传感器。

优势概述

  • 可持续监控高空作业平台
  • 可增加人机安全性
  • 可防止对物体造成损坏
  • 可提高生产效率

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南