在一次特殊的场合之后,比如一个度假或者一个婚礼,许多人喜欢把他们的照片编制在定制的相册中。许多相册出版者在他们的网站上提供了大量的设计选择。为了保证每个客户都能得到包含相应的照片和个性化签名的正确相册,读码器提供了准确的任务安排。
为了能够把定制的相册发给正确的客户,在相册中个人部分(私人照片和个性化签名等)印刷上条码。在生产过程中,这些条码被扫描,执行相应的生产步骤。同样的,在相册的封面也会被印刷上条码。不同出版者,会使用不同尺寸的1D或者2D的条码标签。
因为相册是按订单生产,需要考虑到相册尺寸和厚度是不一样的。这样的结果是,沿着相同的传输带运送的相册,因大小尺寸不一样,条码标签的位置也不一样。这些相册移动速度非常快。此外,一些相册是磨砂面的,另外一些则是光滑面的。
OPC120和 ODV120读码器能处理所有这些问题。他们的读取区域大,能识别高速移动,打印在不同材质表面上各种条码标签。
由于流畅的生产过程,每个客户都会收到一本含有他们最美好记忆的相册。
多种功能集于一体
OPC120其他的特征:
ODV120其他的特征: