散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大料位值。F260系列超声波传感器适用于储存仓的料位监测。
通过超声波传输时间的测量,超声波传感器确定到填充材料表面的距离,并且传输这些数值到砾石储存仓的控制室。因此,进一步的填装能被停止,防止溢出。超声波传感器的模拟量输出值控制这一过程。另外,此传感器的特色是具有两个开关量输出。一个输出提供预先的储存仓的最大料位即将到达的报警。另一个输出提供一旦储存仓被全部装满,便会最终停机的指令。
这些超声波传感器检测范围可以高达10m。他们能在所有时间下持续监测储存仓的填装程度。这些系列传感器的特性还包括,其温度范围为-25 °C … +70 °C。当超声波传感器应用于碎石料的储存仓时,内部有大量的灰尘,传感器的最大检测范围会从10m降低到6m。
F260系列为模拟量输出提供了以下的版本(包括两个常开或常闭的开关量输出):
4 mA … 20 mA, UCxxx-F65-IE..-V15
0 V … 10 V, UC10000-F260-UE..-V15
而且,包含"SONPROG for Windows"软件的3RX4000-PF编程接口,可以为所有版本的F260传感器进行调试和设定参数。
安装超声波传感器在储存仓的中心,使得声锥不能到达容器壁的两侧。否则,传感器可能会无意中检测到两侧的墙壁或者墙壁上的粘渣。
随着料位的上升,为了确保足够的反射声波,应调整超声波传感器发射的声锥角度,与物料堆积的中心保持一定的角度。F260系列在其支架内可旋转10°。
传感器头(白色)和测量范围(80cm)的开始点,之间有一个盲区,也必须被考虑在内。如果物料位于这一区域,可能会导致测量错误。如果同时安装2个探头,必须使用SONPROG设定传感器为多路工作模式,超声波传感器通过“XI” 同步端相互连接。
倍加福为用户提供各种包含超声波传感器专业知识的下载文档。除了关于超声波传感器的一般技术指南外,您现在还可以下载一个重点介绍超声波传感器的双张检测的最新指南。获取免费的PDF文档,帮助您充分利用设备,并为您的应用选择适合的传感器!