Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

使用超声波传感器易于实现对垃圾收集车的控制

超声波传感器确保移动设备的安全操作

30GM70 系列超声波传感器控制车辆里面的料位
30GM70 系列超声波传感器控制车辆里面的料位
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。超声波传感器使用于车辆上的各种应用。

18GM40系列可以检测垃圾集装箱的尺寸

当垃圾集装箱靠近垃圾收集车的升降机,UB300-18GM40A超声波传感器可以检测垃圾容器的尺寸。升降机被要求移动1100升的大集装箱时,两个升降机需要一起工作来运输这个集装箱。当两个小的集装箱或者一个小的集装箱被升起,升降机能根据需要单独控制。

L2系列用于确保提升和倾卸的安全操作

当集装箱降落时,集装箱下的区域必须被监测。监测是非常重要的, 可以防止撞到人或者其他障碍物被撞击损坏。总共4个UC2000-L2类型的超声波传感器监测这个区域。

30GM70系列监测车辆的内容

通过使用UC2000-30GM70型号的超声波传感器来检测, 使用一路反射模式。如果上料区域太满,集装箱不能按时排空,垃圾也会从车辆跌落。因为这个原因,当后方区域接近满溢时,车辆的液压装置能通过超声波传感器及时的被激发,垃圾能向着车辆的中心被向下挤压。


超声波传感器确保准确无误和完全自动化的操作

您的利益一览

  • 废物集装箱提升和落下区域的安全防护
  • 有效和准确无误的连续倒空,不需要人工介入
  • 自动检测集装箱尺寸
  • 车辆上的上料区域溢出监测

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南